ZHCSXJ6B December 2024 – June 2025 ADC3568 , ADC3569
PRODUCTION DATA
该器件具有内置测试图形发生器,可简化 LVDS 输出的调试和/或校准。测试图形发生器位于 DDC 之后,如图 8-67 所示。
启用测试图形发生器(0x14A 中的寄存器 <TEST PATTERN>)会替换所有电流输出数据样本 - 正常 ADC 或抽取数据。所有通道的测试图形都相同。测试图形块生成 20 位测试图形,图形自身由 <TEST PATTERN> 字段的值控制。
在抽取中,测试图形块默认采用抽取的时钟运行,并且可以通过设置寄存器 0x14A 的 <PATTERN CLK> 字段切换到采用 FS 时钟运行。无法在低延迟工作模式下启用测试图形功能。
以下寄存器写入可用于配置步长为 1 且输出分辨率为 16 位的斜坡图形。| ADDR | DATA | 说明 |
|---|---|---|
| 0x14A | 0x02 | 启用具有自定义步长的斜坡图形 |
| 0x14B | 0x10 | 步长为 16 LSB(在 20 位分辨率下),相当于 16 位分辨率下的 1 LSB |