ZHCSXJ6B December 2024 – June 2025 ADC3568 , ADC3569
PRODUCTION DATA
以下应用曲线仅展示了使用平衡-非平衡变压器前端时的 ADC 性能和结果。在显示的这些曲线中,输入频率为 370MHz (FS = 500MSPS),并且输入振幅为 −1dBFS 和 −20dBFS。工作模式为 DDC 旁路和 /8 复数抽取 (NCO = 360MHz)。