ZHCSXJ2A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 加热器
      2. 7.3.2 埋入式齐纳基准
  9. 8 参数测量信息
    1. 8.1 长期稳定性
    2. 8.2 温漂
    3. 8.3 热迟滞
    4. 8.4 噪声性能
      1. 8.4.1 1/f 噪声
      2. 8.4.2 宽带噪声
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用:基本基准电压连接
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 典型应用电路
        1. 9.2.2.1 精密分压器连接
        2. 9.2.2.2 校准信号
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

加热器

REF80 具有片上加热器,该加热器出厂时按照表 7-1 编程为 TSET 温度,以在整个工作环境温度范围内在 ±1ºC 内对芯片温度进行调节。这使 REF80 能够实现 0.05ppm/ºC 的超低温度漂移。加热器具有专用电源引脚 HEATP 和 HEATM,它们独立于 VDD 电源引脚运行。加热器的稳定状态功率耗散与环境温度 TA 和 TSET 之间的差值成正比,如公式 1 所示。加热器电流取决于 (HEATP - HEATM) 电压。加热器在启动时需要高瞬态电流来从周围环境加热器件。REF80 具有加热器指示器引脚 OP_STBL,当加热器达到 TSET 的 ±0.1% 范围内时,该引脚会置为无效。

表 7-1 加热器的 TSET
工作温度范围 (TA) TSET
0℃ 至 70℃ 115ºC
方程式 1. P H E A T E R ( W ) = ( T S E T   -   T A R θ J A ) -   V D D × I V D D

VDD 是芯片的电源电压,IVDD 是电源电流。

RθJA 取决于电路板厚度和布局布线。RθJA 的数据表值基于 JEDEC 标准电路板。

REF80 可以灵活地降低加热器温度,方法是根据 表 7-2在 T-SET 引脚上放置一个容差小于 2% 的电阻器,从而为受限的环境温度应用节省电力并降低热噪声。必须将 TSET 编程为比最高环境温度高 45ºC,以确保加热器正确调节温度。REF80 在启动时对电阻器阻值进行采样,并相应地修改 TSET 的值。电阻器阻值的微小漂移不会影响 TSET 温度,因为 T-SET 引脚对离散值进行采样。

表 7-2 T-SET 引脚电阻器与 TSET 变化间的关系
T-SET 引脚上的电阻器 加热器温度
0 TSET
130kΩ TSET - 10ºC
360kΩ TSET - 20ºC
800kΩ TSET - 30ºC
断开 TSET

对于需要关闭器件的应用,请确保先关闭电源至少 15 秒,然后再重新开启器件。