ZHCSXJ1A September   2024  – September 2025 TPS37100-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

模拟输出

TPS3710x-Q1 系列包含一个用于测量电源电压的缓冲器。该集成缓冲器在 AOUT 引脚上输出的电压可代表 SENSE 引脚输入电压。与 ADC 配对的 AOUT 引脚可用于直接测量 SENSE 引脚上的电压。AOUT 简化了在使用低电压 ADC 测量高压轨时对于电阻器、电容器和 FET 的外部分立网络的需求。

AOUT 电压取决于模拟输出比例因子。模拟输出比例因子可在表 4-1 中找到。

方程式 11. AOUT = SENSE / Analog Out Scale

对于图 7-6,输出通过方程式 12 计算得出。

方程式 12. AOUT = SENSE / Analog Out Scale = 1.6V / 0.75 = 2.133V

AOUT 引脚需要一个 0.1µF 电容器以确保稳定性。请将稳定性电容器尽可能靠近引脚放置。TI 建议在 AOUT 上使用稳定性电容器(即使未使用该功能)。

在某些型号上,也可以使用 AEN 来启用或禁用 AOUT。当 AEN > 1.3V 时,AOUT 启用。当 AEN < 0.5V 时,AOUT 禁用。AEN 具有 100kΩ 下拉电阻器,将默认行为设置为禁用。对于没有 AEN 引脚的型号,AOUT 始终启用。

TPS37100-Q1 TPS37102-Q1 AOUT 跟随 SENSE 引脚。图 7-6 AOUT 跟随 SENSE 引脚。