ZHCSXJ1A September   2024  – September 2025 TPS37100-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
  • 符合 ASIL D 功能安全标准(适用于 TPS37102-Q1)
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 等级要求
  • 功能安全型 (TPS37100-Q1)
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 宽电源电压范围:3V 至 105V
  • 低静态电流:5μA
  • 高阈值精度:1.1%(最大值)
  • SENSE 上的 -95V 反极性保护
  • 对 24V/48V 系统的 5μs 快速 UV/OV 监控
  • 用于测量电源电压的集成缓冲器 (AOUT) 和使能引脚
  • 固定和可编程释放延时时间
  • 固定和可编程检测延时时间
  • 开漏、低电平有效输出:OUT A 和 OUT B
  • TPS37102-Q1 具有 BIST 和锁存功能