ZHCSXJ1A September 2024 – September 2025 TPS37100-Q1
PRODMIX
| 可订购器件名称 |
功能特性 |
OV/UV 设置 |
OUT A/OUT B 设置 |
延时时间 | 模拟输出量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPS37100Z91DDYYRQ1 | 模拟输出 | VITN:800mV (ADJ) HYST:1% |
OUT A:VITN OUT B:VITN |
CTS:禁用 CTR:启用 |
0.75 |
| TPS37100W41DDYYRQ1 | 模拟输出 |
VITP:832mV (ADJ) VITN:768mV (ADJ) HYST:1% |
OUT A:VITP OUT B:VITN |
CTS:禁用 CTR:启用 |
0.75 |
| TPS37100JI1GDYYRQ1 | 模拟输出 |
VITP:56V VITN:36V HYST:1% |
OUT A:VITP 和 VITN OUT B:VITP 和 VITN |
CTS:禁用 CTR:启用 |
24 |