ZHCSXJ1A September   2024  – September 2025 TPS37100-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

条件为 VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)、CTR = CTS = 开路、输出 OUT A 和 OUT B 上拉电阻器 RPU = 10kΩ 且 VPU= 5.5V。自然通风条件下的工作温度范围为 TA = –40℃ 至 125℃(除非另有说明)。典型值条件为 TA = 25°C 且 VDD = 16V。VIT 指 VITN 或 VITP。AOUT CLoad = 100nF 且 AOUT VOUT = 2.5V。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD
VDD 电源电压 3 105 V
UVLO (1) 欠压锁定 VDD 下降至 VDD(MIN) 以下 2.6 V
UVLO(HYS) (1) 欠压锁定迟滞 VDD 上升至 VDD(MIN) 以上 400 mV
VPOR 上电复位电压 (2)
OUT_A
VOL(MAX) = 300mV
IOUT A(Sink) = 15µA
1.4 V
VPOR 上电复位电压 (2)
OUT_B
VOL(MAX) = 300mV
IOUT B(Sink) = 15µA
1.4 V
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流
VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)
模拟输出 = 禁用
5 13 µA
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流 VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)

模拟输出 = 启用
IAOUT = 0µA
9 18 µA
SENSE(输入)
ISENSE 输入电流 VIT = 800mV
300 nA
ISENSE 输入电流 VIT = 18V 至 105V
1.5 8 µA
VITN 负向输入阈值
(VITN)
VITN = 18V 至 105V -1.1 1.1 %
VITN = 800mV -0.8 0.8 %
VITP 正向输入阈值 
(VITP)
VITP = 18V 至 105V -1.1 1.1 %
VITP = 800mV -0.8 0.8 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 1%
1 1.5 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 1%
1 1.8 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 5%
4.5 5 6 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 5%
4.5 5 6 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 10%
9 10 11 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 10%
9 10 11 %
OUT A 和 OUT B(输出)
Ilkg(OUT A) 开漏漏电流 VOUT A = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
900 nA
VOUT A = 105V
VITN < VSENSE < VITP
900 nA
VOL(OUT A) 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IOUT A = 2.7mA
350 mV
Ilkg(OUT B) 开漏漏电流 VOUT B = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
300 nA
VOL(OUT B) 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IOUT B = 5mA
300 mV
电容器时序(CTS、CTR)
RCTR 内部电阻 (CTR) 2960 3700 4440 KΩ
RCTS 内部电阻 (CTS) 2960 3700 4440 KΩ
模拟输出
IOUT 输出缓冲器电流,灌电流和拉电流 -20 +20 µA
ISC 短路电流。 450 µA
压摆率 电流压摆率 50 mA/ms
VIL_EN 500 mV
VIH_EN 1300 mV
VAOUT(Min) AOUT 范围 0.35 V
VAOUT(Max) AOUT 范围 VDD - VDO < 5V VDD-VDO V
VAOUT(Max) AOUT 范围 VDD - VDO ≥ 5V 5 V
VDO 压降 IAOUT = 0µA 0.41 V
VDO 压降 IAOUT = 20µA 0.41 V
精度 25℃ IAOUT = 0µA,TA = 25℃
模拟输出量程 = 0.75
-0.3 0.3 %
过温精度 IAOUT = 0µA

3V > VAOUT ≥ 0.5V
-1 1 %
过温精度 IAOUT = 0µA

0.5V ≥ VAOUT
-2 2 %
线性调整率 VDD = 3V 至 105V -0.1 0.1 %
负载调整(拉电流) IAOUT = 0µA 至 20µA 0.03 %/uA
负载调整(灌电流) IAOUT = 0µA 至 -20µA 0.03 %/uA
COUT 确保稳定性的输出缓冲电容器 ESR = 5mΩ 至 20mΩ 0.07 0.1 0.13 µF
响应时间 90% 的 SENSE 输入到 0.7% 的 VAOUT 精度 2 ms
导通 (EN) 时间 IAOUT = 0µA, 1.5 ms
Ilkg(BIST_OD) 开漏漏电流 VBIST = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
300 nA
VBIST_OL 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IBIST (Sink) = 5mA
300 mV
VBIST_EN BIST_EN 引脚逻辑低电平输入 500 mV
VBIST_EN BIST_EN 引脚逻辑高电平输入 1300 mV
当 VDD 电压降至 UVLO 以下时,OUT A 和 OUT B 会被置为有效,直至达到 VPOR。VDD 压摆率 ≤ 1V/µs
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDD 电压。低于 VPOR 时,无法确定输出。VDD 压摆率 ≤ 1V/µs
迟滞与 VITP 和 VITN 电压阈值相关。VITP 具有负迟滞,VITN 具有正迟滞。