ZHCSXI8H March   2010  – December 2024 CSD17510Q5A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4电气特性
  6. 5热特性
  7. 6典型 MOSFET 特性
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 第三方产品免责声明
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
    3. 7.3 接收文档更新通知
    4. 7.4 支持资源
    5. 7.5 商标
    6. 7.6 静电放电警告
    7. 7.7 术语表
  9. 817
  10. 9机械数据

电气特性

(TA = 25°C 时测得,除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
静态特性
BVDSS漏源极电压VGS = 0V,IDS = 250μA30V
IDSS漏源漏电流VGS = 0V,VDS = 24V1μA
IGSS栅源漏电流VDS = 0V,VGS = 20V100nA
VGS(th)栅源阈值电压VDS = VGSIDS = 250μA11.52.1V
RDS(on)漏源导通电阻VGS = 4.5V,IDS = 20A5.47.3mΩ
VGS = 10V,IDS = 20A4.15.2mΩ
gfs跨导VDS = 15V,IDS = 20A59S
动态特性
Ciss输入电容VGS = 0V,VDS = 15V,
ƒ = 1MHz
9601250pF
Coss输出电容630820pF
Crss反向传输电容5166pF
RG串联栅极电阻0.851.7Ω
Qg栅极电荷总量 (4.5V)VDS = 15V,IDS = 20A6.48.3nC
Qgd栅漏栅极电荷1.9nC
Qgs栅源栅极电荷2.7nC
Qg(th)Vth 下的栅极电荷1.5nC
Qoss输出电荷VDS = 13.5V,VGS = 0V16nC
td(on)导通延时时间VDS = 15V,VGS = 4.5V,
IDS = 20A,RG = 2Ω
7ns
tr上升时间11ns
td(off)关断延迟时间9ns
tf下降时间4.1ns
二极管特性
VSD二极管正向电压ISD = 20A,VGS = 0V0.851V
Qrr反向恢复电荷VDD= 13.5V,IF = 20A,di/dt = 300A/μs25nC
trr反向恢复时间24ns