ZHCSXH0P January 2005 – March 2025 LM4040
PRODUCTION DATA
| TA | 器件 等级 |
VKA | 可订购(1) 器件型号 |
|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | A 级: 0.1% 初始 精度 和 100ppm/°C 温度 系数 |
2.048V | LM4040A20I |
| 2.5V | LM4040A25I | ||
| 3V | LM4040A30I | ||
| 4.096V | LM4040A41I | ||
| 5V | LM4040A50I | ||
| 8.192V | LM4040A82I | ||
| 10V | LM4040A10I | ||
| B 级: 0.2% 初始 精度 和 100ppm/°C 温度 系数 |
2.048V | LM4040B20I | |
| 2.5V | LM4040B25I | ||
| 3V | LM4040B30I | ||
| 4.096V | LM4040B41I | ||
| 5V | LM4040B50I | ||
| 8.192V | LM4040B82I | ||
| 10V | LM4040B10I | ||
| -40°C 至 85°C | C 级: 0.5% 初始 精度 和 100ppm/°C 温度 系数 |
2.048V | LM4040C20I |
| 2.5V | LM4040C25I | ||
| 3V | LM4040C30I | ||
| 4.096V | LM4040C41I | ||
| 5V | LM4040C50I | ||
| 8.192V | LM4040C82I | ||
| 10V | LM4040C10I | ||
| -40°C 至 85°C | D 级: 1.0% 初始 精度 和 150ppm/ C 温度 系数 |
2.048V | LM4040D20I |
| 2.5V | LM4040D25I | ||
| 3V | LM4040D30I | ||
| 4.096V | LM4040D41I | ||
| 5V | LM4040D50I | ||
| 8.192V | LM4040D82I | ||
| 10V | LM4040D10I | ||
| -40°C 至 125°C | C 级: 0.5% 初始 精度 和 100ppm/°C 温度 系数 |
2.048V | LM4040C20Q |
| 2.5V | LM4040C25Q | ||
| 3V | LM4040C30Q | ||
| 5V | LM4040C50Q | ||
| D 级: 1.0% 初始 精度 和 150ppm/ C 温度 系数 |
2.048V | LM4040D20Q | |
| 2.5V | LM4040D25Q | ||
| 3V | LM4040D30Q | ||
| 5V | LM4040D50Q |