ZHCSXH0P January 2005 – March 2025 LM4040
PRODUCTION DATA
LM4040 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。LM4040 设计为在“+”引脚和“−”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过,如果使用了旁路电容器,LM4040 仍可以保持稳定。
LM4040 提供多种固定反向击穿电压:2.048V、2.500V、3.000V、4.096V、5.000V、6.000、8.192V 和 10.000V。最小工作电流为 60µA(LM4040-N-2.048 和 LM4040-N-2.5)至 100μA(10.0V LM4040)。所有版本都具有 15mA 的最大工作电流。
您可以购买初始容差为 0.1%、0.2%、0.5% 和 1.0%(在 25°C 条件下)的各种反向电压选件。这些基准选件用 A (0.1%)、B (0.2%)、C (0.5%) 和 D (1.0%) 表示。
LM4040xxxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;LM4040xxxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。