ZHCSXH0P January 2005 – March 2025 LM4040
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | LM4040C41I | LM4040D41I | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VZ | 反向击穿电压 | IZ = 100μA | 25°C | 4.096 | 4.096 | V | ||||
| ΔVZ | 反向击穿电压 容差 | IZ = 100μA | 25°C | -20 | 20 | -41 | 41 | mV | ||
| 完整范围 | -47 | 47 | -81 | 81 | ||||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 50 | 83 | 50 | 83 | μA | |||
| 完整范围 | 88 | 88 | ||||||||
| αVZ | 反向击穿电压的平均温度系数(2) | IZ = 10mA | 25°C | ±30 | ±30 | ppm/°C | ||||
| IZ = 1mA | 25°C | ±20 | ±20 | |||||||
| 完整范围 | ±100 | ±150 | ||||||||
| IZ = 100μA | 25°C | ±20 | ±20 | |||||||
![]() | 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | mV | ||
| 完整范围 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 完整范围 | 10 | 13 | ||||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA,f = 120Hz, IAC = 0.1IZ | 25°C | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | Ω | ||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 100μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 80 | 80 | μVRMS | ||||
| 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000 h, TA = 25°C ± 0.1°C, IZ = 100μA | 120 | 120 | ppm | ||||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 0.08% | 0.08% | — | |||||