ZHCSXH0P January 2005 – March 2025 LM4040
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | LM4040A10I | LM4040B10I | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VZ | 反向击穿电压 | IZ = 150μA | 25°C | 10 | 10 | V | ||||
| ΔVZ | 反向击穿电压 容差 | IZ = 150μA | 25°C | -10 | 10 | -20 | 20 | mV | ||
| 完整范围 | -75 | 75 | -85 | 85 | ||||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 75 | 120 | 75 | 120 | μA | |||
| 完整范围 | 125 | 125 | ||||||||
| αVZ | 反向击穿电压的 平均温度系数(2) | IZ = 10mA | 25°C | ±40 | ±40 | ppm/°C | ||||
| IZ = 1mA | 25°C | ±20 | ±20 | |||||||
| 完整范围 | ±100 | ±100 | ||||||||
| IZ = 150μA | 25°C | ±20 | ±20 | |||||||
![]() | 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | mV | ||
| 完整范围 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 8 | 14 | 8 | 14 | |||||
| 完整范围 | 24 | 24 | ||||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA,f = 120Hz, IAC = 0.1IZ | 25°C | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | Ω | ||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 150μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 180 | 180 | μVRMS | ||||
| 反向击穿电压的 长期稳定性 | t = 1000 h, TA = 25°C ± 0.1°C, IZ = 150μA | 120 | 120 | ppm | ||||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 0.08% | 0.08% | — | |||||