ZHCSXE5
November 2024
TPS92401
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
1
特性
4.5V 至 65V 宽输入范围
LED 共阳极或共阴极连接
4
个集成 PWM 分流 FET
5
A FET 最大持续电流
内部 32MHz 振荡器,支持 PWM 发生器
可编程 16 位 >20kHz PWM 调光
SPI 接口和自适应配置
用于数据传输的最高 5MHz SPI 时钟
星形和菊花链连接
可堆叠多达 4 个器件来控制 16 LED 灯串
增强的 EMI 性能
可编程 PWM 压摆率
可编程 PWM 边沿偏移
具有展频功能的内部电荷泵
全面保护特性
LED 开路检测和保护
LED 短路检测
分流 FET 开路检测
可编程 LED 开路电压
热警告
可选省电模式
通过 PWM 输出控制 LED 驱动器
低功耗待机模式
封装:VQFN-36