ZHCSXE5 November   2024 TPS92401

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

说明

TPS92401 LED 点控制器器件可在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内提供高达 5A 的像素级 LED 调光控制,从而实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串(4 个串联)集成分流 FET,每个 FET 均可为单个 LED 提供 PWM 调光。借助分流 FET 串,该器件可支持恒流稳压器,适用于通过共阳极或共阴极连接的 LED。

TPS92401 具有可产生系统时钟信号的内部振荡器,从而支持高达 16 位的集成 PWM 发生器,且可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并且支持菊花链和星型连接。SPI 和经过优化的引脚排列支持多个器件以堆叠配置连接在一起,从而实现单层 PCB。

TPS92401 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,还可用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵整合了展频功能,可增强 EMI 性能。TPS92401 还提供恒流稳压器的 PWM 调光控制,并可实现多通道省电功能,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。

封装信息
器件型号封装本体尺寸(标称值)
TPS92401,TPS92401MVQFN (36)6.00mm × 5.00mm
TPS92401 简化版应用简化版应用