ZHCSXE5 November 2024 TPS92401
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92401RRVR | VQFN | RRV | 36 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 6.3 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TPS92401MRRVR | VQFN | RRV | 36 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 6.3 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92401RRVR | VQFN | RRV | 36 | 3000 | 360.0 | 360.0 | 36.0 |
| TPS92401MRRVR | VQFN | RRV | 36 | 3000 | 360.0 | 360.0 | 36.0 |