ZHCSXD5A November 2024 – May 2025
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | TCAN2845-Q1 | TCAN2847-Q1 |
||
| 1 | WAKE2 | WAKE2 | 高压 | 本地唤醒输入端子,支持高压 |
| 2 | WAKE1 | WAKE1 | 高压 | 本地唤醒输入端子,支持高压 |
| 3 | LIMP | LIMP | 高压 | 跛行回家模式输出(低电平有效;开漏输出) |
| 4 | HSS4 | HSS4 | 高压 | 高侧开关 |
| 5 | HSS3 | HSS3 | 高压 | 高侧开关 |
| 6 | HSS2 | HSS2 | 高压 | 高侧开关 |
| 7 | HSS1 | HSS1 | 高压 | 高侧开关 |
| 8 | VHSS | VHSS | 功耗 | 高侧开关电源 |
| 9 | VSUP | VSUP | 高压电源 | 来自电池的高压电源 |
| 10 | VEXMON | VEXMON | 功耗 | 外部 PNP 发射极连接、分流器连接。 如果未使用外部 PNP LDO,则连接到 VSUP。不要保持悬空。 |
| 11 | VEXCTRL | VEXCTRL | 功耗 | 外部 PNP 基极控制 |
| 12 | VEXCC | VEXCC | 功耗 | 外部 PNP 集电极连接反馈 |
| 13 | VCC1 | VCC1 | 功耗 | LDO 电源输出:3.3V 或 5V |
| 14 | nRST | nRST | 数字 | VCC 输出监测引脚(低电平有效)和器件复位输入 |
| 15 | nINT | nINT | 数字 | 中断输出(低电平有效) |
| 16 | SW | SW | 数字 | 编程模式输入引脚(SPI 可配置高电平有效或低电平有效) |
| 17 | SCK | SCK | 数字 | SPI 时钟输入 |
| 18 | SDI | SDI | 数字 | SPI 数据输入 |
| 19 | SDO | SDO | 数字 | SPI 数据输出 |
| 20 | nCS | nCS | 数字 | 片选输入(低电平有效) |
| 21 | NU | LTXD | 数字 | LIN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平)。 NU 未使用,不应进行任何连接。 |
| 22 | NU | LRXD | 数字 | LIN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平),三态。 NU 未使用,不应进行任何连接。 |
| 23 | CTXD | CTXD | 数字 | CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平)。 |
| 24 | CRXD | CRXD | 数字 | CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平),三态。 |
| 25 | GFO | GFO | 数字 | 功能输出引脚(SPI 可配置) |
| 26 | VCC2 | VCC2 | 功耗 | 5V LDO 输出 |
| 27 | VCAN | VCAN | 功耗 | CAN FD 收发器 5V 电源输入 |
| 28 | CANH | CANH | 总线 I/O | 高电平 CAN 总线 I/O 线路 |
| 29 | CANL | CANL | 总线 I/O | 低电平 CAN 总线 I/O 线路 |
| 30 | GND | GND | 功耗 | 接地连接:必须焊接至地 |
| 31 | NU | LIN | 高压 I/O | LIN 总线输入/输出引脚: NU 未使用,不应进行任何连接。 |
| 32 | WAKE3/DIR | WAKE3/DIR | 高压 | 本地唤醒输入端子,支持高压。 配置后直接驱动以控制任何 HSSx |
| PAD(1) | GND | GND | 功耗 | 接地连接:必须焊接至地 |