ZHCSXD5A November   2024  – May 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 6.1.2 LIN 收发器物理层标准
      3. 6.1.3 EMC 要求:
      4. 6.1.4 符合性测试要求:
      5. 6.1.5 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

EMC 要求:

  • SAEJ2962-2:针对 CAN 收发器的 US3 要求(-2、-5,GM 将建议更新为使用 -6 + FD,但是这是最好的切入点)
  • CAN、LIN、FR V1.3 的硬件要求:德国对 CAN 和 LIN 的 OEM 要求
  • ISO 10605:道路车辆 - 静电放电引起的电干扰的试验方法
  • ISO 11452-4:2011:道路车辆 - 窄带辐射电磁能量的电子干扰元件试验方法 - 第 4 部分:线束激励方法
  • ISO 7637-1:2015:道路车辆 - 传导和耦合造成的电干扰 - 第 1 部分:定义和一般注意事项
  • ISO 7637-3:道路车辆 - 传导和耦合造成的电干扰 - 第 3 部分:通过电容耦合和电感耦合经由非电源线线路的瞬间电传输
  • IEC 62132-4:2006:集成电路 - 150kHz - 1Ghz 电磁抗扰度的测量 - 第 4 部分:直接射频功率注入法
  • IEC 61000-4-2
  • IEC 61967-4
  • CISPR25