ZHCSXD5A
November 2024 – May 2025
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
引脚配置和功能
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.1.1
CAN 收发器物理层标准:
6.1.2
LIN 收发器物理层标准
6.1.3
EMC 要求:
6.1.4
符合性测试要求:
6.1.5
相关文档
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
符合 CAN 灵活数据 (FD) ISO 11898-2:2024 的要求
符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987–4:2024,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
功能安全质量管理型
使用多达三个稳压器简化系统电源管理
低压降 (LDO) 稳压器,对 3.3V 或 5V MCU 最高支持 250mA 电流(VCC1)
具有电池短路保护的 5V LDO 稳压器,支持外部最高 200mA 电流 (VCC2)
外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下最高支持 350mA 电流 (VEXCC)
多种从睡眠模式唤醒的方法
CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
(可选)CAN 选择性唤醒帧 (WUF) 功能(局部联网)
通过 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
通过 HSS4 支持循环检测唤醒
使用 SW 引脚实现数字唤醒
四个高侧开关可用于高达 150mA 负载
保护和诊断特性
支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
稳压器输出具有欠压 (UV)、过压 (OV) 和短路监控功能
失效防护输出 (LIMP)
VSUP 和 VHSS 的 UV 监控;VHSS 的 OV 监控
高级 CAN 总线故障诊断
±58V CAN 总线容错
集成系统级 ESD 保护
通过客户可访问的 EEPROM 来保存器件配置
采用 QFN (32) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力