ZHCSXC9D September   2010  – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热特性
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  安全相关认证
    7. 5.7  安全限值
    8. 5.8  绝缘规格
    9. 5.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    10. 5.10 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    11. 5.11 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    12. 5.12 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 5.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 5.14 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    15. 5.15 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    16. 5.16 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    17. 5.17 绝缘特性曲线
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于过程控制的隔离式数据采集系统
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 用于具有 16 个输入的模拟输入模块的隔离式 SPI
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 隔离式 RS-232 接口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行

在建议运行条件下(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流
ICC1 ISO7240CF 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN2 接 3V 0.5 1.2 mA
25Mbps 3 5
ISO7241C 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V,
EN2 接 3V
4 7 mA
25Mbps 6.5 11
ISO7242C 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V,
EN2 接 3V
6 10 mA
25Mbps 9 14
ICC2 ISO7240CF 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN2 接 3V 15 22 mA
25Mbps 17 25
ISO7241C 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V,
EN2 接 3V
13 20 mA
25Mbps 18 28
ISO7242C 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V,
EN2 接 3V
10 16 mA
25Mbps 15 24
电气特性
IOFF 睡眠模式输出电流 “EN 为 0V,单通道” 0 μA
VOH 高电平输出电压 IOH = -4mA ISO7240 VCC – 0.4 V
ISO724x(5V 侧) VCC – 0.8
IOH=-20μA VCC – 0.1
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA 0.4 V
IOL = 20μA 0.1
VI(HYS) 输入电压迟滞 150 mV
IIH 高电平输入电流 IN 从 0V 到 VCC 10 μA
IIL 低电平输入电流 -10
CI 接地输入电容 IN 接 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz 2 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 VI = VCC 或 0V;图 6-5 25 50 kV/μs
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。
对于 3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 的额定范围为 3.15V 至 3.6V。