ZHCSXC9D September   2010  – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热特性
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  安全相关认证
    7. 5.7  安全限值
    8. 5.8  绝缘规格
    9. 5.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    10. 5.10 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    11. 5.11 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    12. 5.12 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 5.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 5.14 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    15. 5.15 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    16. 5.16 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    17. 5.17 绝缘特性曲线
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于过程控制的隔离式数据采集系统
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 用于具有 16 个输入的模拟输入模块的隔离式 SPI
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 隔离式 RS-232 接口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电源相关建议

为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) 的 SN6501 器件等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于此类应用,适用于隔离式电源的 SN6501 变压器驱动器 中提供了详细电源设计以及变压器选择建议。