ZHCSXC9D September   2010  – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热特性
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  安全相关认证
    7. 5.7  安全限值
    8. 5.8  绝缘规格
    9. 5.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    10. 5.10 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    11. 5.11 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    12. 5.12 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 5.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 5.14 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    15. 5.15 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    16. 5.16 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    17. 5.17 绝缘特性曲线
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于过程控制的隔离式数据采集系统
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 用于具有 16 个输入的模拟输入模块的隔离式 SPI
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 隔离式 RS-232 接口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

应用信息

ISO724x-Q1 系列器件采用单端 TTL 或 CMOS 逻辑开关技术。VCC1 和 VCC2 这两个电源的电源电压范围均为 3.15V 至 5.5V。使用数字隔离器进行设计时,请注意由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都放在数据控制器(即 μC 或 UART)和数据转换器或数据线收发器之间。