ZHCSXC7A June 2023 – November 2024 UCC28731-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28731-Q1 是一种隔离反激式电源控制器,使用初级侧绕组感应提供精确的电压和恒定电流调节,无需光耦合器反馈电路。控制器在带有谷底开关的断续导通模式下工作,以便最大限度地降低开关损耗。调制方案是频率调制和初级峰值电流调制的组合,用于在整个负载范围内提供高转换效率。
在低功耗工作水平下,该器件会以低于 28kHz 的降低器件工作电流。UCC28731-Q1 包含脉宽调制器的功能,以降低基本开关频率及其谐波的 EMI 峰值能量。通过初级侧控制实现精确的电压和电流调节、快速动态响应和故障保护。只需简单的设计流程、低成本和低元件数量即可实现完整的转换器解决方案。