ZHCSXC5E August   2004  – December 2024 OPA2830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 参数测量信息
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  单电源 ADC 接口
      3. 8.1.3  直流电平转换
      4. 8.1.4  交流耦合输出视频线路驱动器
      5. 8.1.5  具有较小峰值的同相放大器
      6. 8.1.6  单电源有源滤波器
      7. 8.1.7  差分低通有源滤波器
      8. 8.1.8  高通滤波器
      9. 8.1.9  高性能 DAC 跨阻放大器
      10. 8.1.10 优化电阻器阻值的操作建议
      11. 8.1.11 带宽与增益:同相运行
      12. 8.1.12 反相放大器运行
      13. 8.1.13 输出电流和电压
      14. 8.1.14 驱动容性负载
      15. 8.1.15 失真性能
      16. 8.1.16 噪声性能
      17. 8.1.17 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 电路板布局布线准则
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

差分低通有源滤波器

双通道 OPA2830 提供了一种实现低功耗差分有源滤波器的简单方法。图 8-10 显示了一种实现由单电源供电的二阶低通滤波器的方法。该电路提供了净差分增益 1 和精密的 5MHz 巴特沃斯响应。信号进行交流耦合(在低频时产生高通极点),电路的直流工作点由单位增益缓冲器 BUF602 设置。该缓冲器可为高频提供非常低的输出阻抗,从而保持精确的滤波器特性。如果源是已偏置到 OPA2830 输入 CMR 工作范围内的直流耦合信号,则可以移除这些电容器和中点偏置。为了获得所需的 5MHz 截止频率,滤波器的输入电阻器实际上为 119Ω。在图 8-10 中,这是作为直流偏置网络的一部分,在差分输入的每一半上实现的两个 238Ω 电阻器的并联组合。如果移除 BUF602,则这些电阻器必须简化回至单个 119Ω 输入电阻器。

OPA2830 单电源、二阶、低通 Sallen-Key 滤波器图 8-10 单电源、二阶、低通 Sallen-Key 滤波器

以这种方式实施直流偏置也会将差分信号衰减一半。通过将放大器增益设置为 2V/V 来恢复此衰减,从而获取输入到输出的净单位增益滤波器特性。考虑到放大器级中的 100MHz 带宽,此处所示的滤波器设计还相对于计算值略微调整了电阻器阻值。同相输入端的滤波器电容器显示为两个单独的接地电容器。虽然将这两个电容器简化为连接到两个输入端的单个电容器(此电路中为 50pF)以获得相同的差分滤波特性肯定是正确的,但测试显示两个连接到低阻抗点的独立电容器用于衰减该电路中的共模反馈,从而在实际实施中实现更稳定的运行。图 8-11 显示了图 8-10 的滤波器的频率响应。

OPA2830 5MHz、二阶、巴特沃斯低通滤波器图 8-11 5MHz、二阶、巴特沃斯低通滤波器