ZHCSXC5E August   2004  – December 2024 OPA2830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  单电源 ADC 接口
      3. 8.1.3  直流电平转换
      4. 8.1.4  交流耦合输出视频线路驱动器
      5. 8.1.5  具有较小峰值的同相放大器
      6. 8.1.6  单电源有源滤波器
      7. 8.1.7  差分低通有源滤波器
      8. 8.1.8  高通滤波器
      9. 8.1.9  高性能 DAC 跨阻放大器
      10. 8.1.10 优化电阻器阻值的操作建议
      11. 8.1.11 带宽与增益:同相运行
      12. 8.1.12 反相放大器运行
      13. 8.1.13 输出电流和电压
      14. 8.1.14 驱动容性负载
      15. 8.1.15 失真性能
      16. 8.1.16 噪声性能
      17. 8.1.17 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 电路板布局布线准则
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

优化电阻器阻值的操作建议

OPA2830 是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器;因此,反馈和增益设置电阻器阻值具有很宽的范围。这些值的主要限制由动态范围(噪声和失真)和寄生电容考虑因素设定。对于同相单位增益跟随器应用,可以通过直接短接来建立反馈连接。

当低于 200Ω 时,反馈网络会产生额外的输出负载,这会使 OPA2830 的谐波失真性能降低。当高于 1kΩ 时,反馈电阻器上的典型寄生电容(约 0.2pF)会导致放大器响应中产生意外的频带限制。

建议将 RF 和 RG 的并联组合(请参阅图 8-3)设为小于约 400Ω。组合阻抗 RF || RG 与反相输入电容相互作用,在反馈网络中置入一个额外的极点,从而在正向响应中形成一个零点。假设反相节点上的总寄生电容为 2pF,通过保持 RF || RG < 400Ω,可以使该极点高于 200MHz。该约束意味着反馈电阻器 RF 在高增益下可能会增加到几 kΩ。只要 RF 形成的极点和任何并联的寄生电容都不在目标频率范围内,这就是可以接受的。

在反相配置中,必须注意一个额外的设计注意事项。RG 成为输入电阻器,因此成为驱动源的负载阻抗。如果需要阻抗匹配,则可以将 RG 设置为等于所需的端接值。但是,在低反相增益下,产生的反馈电阻器阻值可能会给放大器输出带来很大的负载。例如,使用 50Ω 输入匹配电阻器 (= RG) 时,要实现反相增益 2,则需要一个 100Ω 反馈电阻器,这将增大与外部负载并联的输出负载。在这种情况下,最好增加 RF 和 RG 值,然后通过第三个接地电阻器实现输入匹配阻抗(请参阅图 8-15)。总输入阻抗将成为 RG 和附加分流电阻器的并联组合。