ZHCSXC2A November   2024  – February 2025 TDP142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电源特性
    6. 5.6 控制 I/O 直流电气特性
    7. 5.7 DP 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7.   参数测量信息
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 DisplayPort
      2. 6.3.2 配置跳线电平
      3. 6.3.3 接收器线性均衡
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 6.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 6.4.3 线性 EQ 配置
      4. 6.4.4 运行时序 — 上电
    5. 6.5 编程
  9. 7 寄存器映射
    1. 7.1 TDP142-Q1 寄存器
  10. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 源端应用实现
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 接收端应用实现
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

DP 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围和电压范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流特性
CPLF-LINRL0 LINR_L0 设置下的低频 –1dB 压缩点。  在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 750 mVppd
CPHF-LINRL0 LINR_L0 设置下的高频 –1dB 压缩点。   在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 675 mVppd
CPLF-LINRL1 LINR_L1 设置下的低频 –1dB 压缩点。   在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 850 mVppd
CPHF-LINRL1 LINR_L1 设置下的高频 –1dB 压缩点。   在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 740 mVppd
CPLF-LINRL2 LINR_L2 设置下的低频 –1dB 压缩点。   在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 975 mVppd
CPHF-LINRL2 LINR_L2 设置下的高频 –1dB 压缩点。   在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 800 mVppd
CPLF-LINRL3 LINR_L3 设置下的低频 –1dB 压缩点。   在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 1050 mVppd
CPHF-LINRL3 LINR_L3 设置下的高频 –1dB 压缩点。   在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 775 mVppd
tTX_DJ TX 输出确定性残留抖动 VID = 0.8Vppd;最优 EQ 设置;12 英寸前置沟道(5GHz 下 SDD21 = –8.2dB);1.6 英寸后置沟道(5GHz 下 SDD21 = –1.8dB);PRBS7;8.1Gbps 下 DP 0.06 UI
DisplayPort 接收器
VID(PP) 峰峰值输入差分动态电压范围 1400 V
VIC 输入共模电压 0.8 1.75 2 V
VRX_CM-INST 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化:  关断切换至导通、禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换有效至禁用。(1)  在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 -1200 1000 mV
VRX_CM-INST 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化:  禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 -500 1000 mV
dR 数据速率 8.1 Gbps
R(ti) 输入终端电阻 72 90 110 Ω
C(AC) 外部必要交流耦合电容器 75 265 nF
EQ_DP0 100MHz 下 DP0 接收器均衡 DP0EQ_SEL = 0; -0.2 dB
EQ_DP15 100MHz 下 DP0 接收器均衡 DP0EQ_SEL = 15; 2.3 dB
EQ_DP0 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 DP0EQ_SEL = 0; 0.6 dB
EQ_DP15 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 DP0EQ_SEL = 15; 14.5 dB
DisplayPort 变送器
VTX-CM-INST 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 -500 1000 mV
VTX-CM-INST 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换至禁用 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 -1000 1000 mV
VTX(DC-CM) 发送器中的共模电压偏置(直流) 0.6 1 V
RTX(DIFF) 驱动器的差分阻抗 72 90 120 Ω
通过在禁用 DPTX 终端之前禁用转接驱动器,可以最大限度地减少 GPU (DPTX) 观测到的瞬时共模偏移。