ZHCSXC2A November   2024  – February 2025 TDP142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电源特性
    6. 5.6 控制 I/O 直流电气特性
    7. 5.7 DP 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7.   参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 DisplayPort
      2. 6.3.2 配置跳线电平
      3. 6.3.3 接收器线性均衡
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 6.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 6.4.3 线性 EQ 配置
      4. 6.4.4 运行时序 — 上电
    5. 6.5 编程
  9. 寄存器映射
    1. 7.1 TDP142-Q1 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 源端应用实现
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 接收端应用实现
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  11. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

详细设计流程

在 TDP142-Q1 中进行设计需要满足以下条件:

  • 确定 DisplayPort 输入 (A) 和输出 (B) 通道的损耗曲线。有关 6mil 布线插入损耗,请参阅图 8-5
  • 根据损耗曲线,确定 TDP142-Q1 的最佳配置,从而通过电气合规性测试。DPEQ[1:0] 必须设置为适当的值。在这种情况下,12 英寸 FR4 布线在 4.05GHz 下的损耗约等于 8dB。因此,将 DPEQ1 20kΩ 接地,将 DPEQ0 1kΩ 接地。
  • 有关在 VCC 引脚与地之间使用交流耦合电容器、控制引脚电阻器和推荐去耦电容器的源端应用的信息,请参阅图 8-3
    • AUX:确保 AUXP 具有 100kΩ 下拉电阻,而 AUXN 具有 100kΩ 上拉电阻。这些 100kΩ 电阻器必须位于 100nF 电容器的 TDP142-Q1 侧。
    • HPDIN 用于启用或禁用 DisplayPort 功能以节省功耗。根据 GPIO/I2C 模式将 HPD 信号路由到引脚 23 或引脚 32。
      表 8-4 HPD GPIO/I2C 选择
      模式HPD
      GPIO (I2C_EN = 0)引脚 32
      I2C (I2C_EN ≠ 0)引脚 23

    • 对于支持双模 DisplayPort 的应用:SNOOPENZ 引脚必须通过 SN74AHC125 等缓冲器连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1。需要使用缓冲器的原因是,当双模适配器插入 DisplayPort 插座时,SNOOPENZ 引脚上的内部下拉电阻太强,无法寄存有效的 VIH。
  • 使用 GPIO 端子或 I2C 接口配置 TDP142-Q1:
    • GPIO – 使用端子 DPEQ0 和 DPEQ1。
    • I2C – 有关详细的配置过程,请参阅 I2C 寄存器映射编程 部分。
  • 散热焊盘必须连接到地。