ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器是锁存中断读回寄存器 0。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INT_LTCH0[7] | INT_LTCH0[6] | 保留 | |||||
| R-0h | R-0h | R-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_LTCH0[7] | R | 0h | ASI 总线时钟错误引起的中断(自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断 |
| 6 | INT_LTCH0[6] | R | 0h | PLL LOCK 引起的中断(自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断 |
| 5-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |