ZHCSXB4 October   2024 TAA3040

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:I2C 接口
    7. 5.7  开关特性:I2C 接口
    8. 5.8  时序要求:SPI 接口
    9. 5.9  开关特性:SPI 接口
    10. 5.10 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 5.11 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    12. 5.12 时序要求:PDM 数字麦克风接口
    13. 5.13 开关特性:PDM 数字麦克风接口
    14. 5.14 时序图
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
        3. 6.3.1.3 通过共享总线使用多个器件
      2. 6.3.2 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      3. 6.3.3 输入通道配置
      4. 6.3.4 基准电压
      5. 6.3.5 可编程麦克风偏置
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 可编程通道增益和数字音量控制
        2. 6.3.6.2 可编程通道增益校准
        3. 6.3.6.3 可编程通道相位校准
        4. 6.3.6.4 可编程数字高通滤波器
        5. 6.3.6.5 可编程数字双二阶滤波器
        6. 6.3.6.6 可编程通道加法器和数字混频器
        7. 6.3.6.7 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.7.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.7.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.6.7.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.6.7.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.6.7.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.6.7.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.6.7.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.6.7.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            8. 6.3.6.7.1.8 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
            9. 6.3.6.7.1.9 采样速率:768kHz 或 705.6kHz
          2. 6.3.6.7.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.7.2.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.6.7.2.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.6.7.2.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.6.7.2.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.6.7.2.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            6. 6.3.6.7.2.6 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          3. 6.3.6.7.3 超低延迟滤波器
            1. 6.3.6.7.3.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.6.7.3.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.6.7.3.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.6.7.3.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.6.7.3.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            6. 6.3.6.7.3.6 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            7. 6.3.6.7.3.7 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
      7. 6.3.7 自动增益控制器 (AGC)
      8. 6.3.8 数字 PDM 麦克风录音通道
      9. 6.3.9 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件关断
      2. 6.4.2 睡眠模式或软件关断
      3. 6.4.3 工作模式
      4. 6.4.4 软件复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 控制串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 控制接口
          1. 6.5.1.1.1 常规 I2C 运行
          2. 6.5.1.1.2 I2C 单字节和多字节传输
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C 单字节写入
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C 多字节写入
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C 单字节读取
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C 多字节读取
        2. 6.5.1.2 SPI 控制接口
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 器件配置寄存器
      1. 7.1.1 寄存器说明
        1. 7.1.1.1  PAGE_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x00)[复位 = 0h]
        2. 7.1.1.2  SW_RESET 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x01)[复位 = 0h]
        3. 7.1.1.3  SLEEP_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x02)[复位 = 0h]
        4. 7.1.1.4  SHDN_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x05)[复位 = 5h]
        5. 7.1.1.5  ASI_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x07)[复位 = 30h]
        6. 7.1.1.6  ASI_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x08)[复位 = 0h]
        7. 7.1.1.7  ASI_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x09)[复位 = 0h]
        8. 7.1.1.8  ASI_CH1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0B)[复位 = 0h]
        9. 7.1.1.9  ASI_CH2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0C)[复位 = 1h]
        10. 7.1.1.10 ASI_CH3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0D)[复位 = 2h]
        11. 7.1.1.11 ASI_CH4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0E)[复位 = 3h]
        12. 7.1.1.12 ASI_CH5 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x0F)[复位 = 4h]
        13. 7.1.1.13 ASI_CH6 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x10)[复位 = 5h]
        14. 7.1.1.14 ASI_CH7 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x11)[复位 = 6h]
        15. 7.1.1.15 ASI_CH8 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x12)[复位 = 7h]
        16. 7.1.1.16 MST_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x13)[复位 = 2h]
        17. 7.1.1.17 MST_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x14)[复位 = 48h]
        18. 7.1.1.18 ASI_STS 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x15)[复位 = FFh]
        19. 7.1.1.19 CLK_SRC 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x16)[复位 = 10h]
        20. 7.1.1.20 PDMCLK_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x1F)[复位 = 40h]
        21. 7.1.1.21 PDMIN_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x20)[复位 = 0h]
        22. 7.1.1.22 GPIO_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x21)[复位 = 22h]
        23. 7.1.1.23 GPO_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x22)[复位 = 0h]
        24. 7.1.1.24 GPO_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x23)[复位 = 0h]
        25. 7.1.1.25 GPO_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x24)[复位 = 0h]
        26. 7.1.1.26 GPO_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x25)[复位 = 0h]
        27. 7.1.1.27 GPO_VAL 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x29)[复位 = 0h]
        28. 7.1.1.28 GPIO_MON 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2A)[复位 = 0h]
        29. 7.1.1.29 GPI_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2B)[复位 = 0h]
        30. 7.1.1.30 GPI_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2C)[复位 = 0h]
        31. 7.1.1.31 GPI_MON 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x2F)[复位 = 0h]
        32. 7.1.1.32 INT_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x32)[复位 = 0h]
        33. 7.1.1.33 INT_MASK0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x33)[复位 = FFh]
        34. 7.1.1.34 INT_LTCH0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x36)[复位 = 0h]
        35. 7.1.1.35 BIAS_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3B)[复位 = 0h]
        36. 7.1.1.36 CH1_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3C)[复位 = 0h]
        37. 7.1.1.37 CH1_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3D)[复位 = 0h]
        38. 7.1.1.38 CH1_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3E)[复位 = C9h]
        39. 7.1.1.39 CH1_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x3F)[复位 = 80h]
        40. 7.1.1.40 CH1_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x40)[复位 = 0h]
        41. 7.1.1.41 CH2_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x41)[复位 = 0h]
        42. 7.1.1.42 CH2_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)[复位 = 0h]
        43. 7.1.1.43 CH2_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x43)[复位 = C9h]
        44. 7.1.1.44 CH2_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x44)[复位 = 80h]
        45. 7.1.1.45 CH2_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x45)[复位 = 0h]
        46. 7.1.1.46 CH3_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x46)[复位 = 0h]
        47. 7.1.1.47 CH3_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x47)[复位 = 0h]
        48. 7.1.1.48 CH3_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x48)[复位 = C9h]
        49. 7.1.1.49 CH3_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x49)[复位 = 80h]
        50. 7.1.1.50 CH3_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4A)[复位 = 0h]
        51. 7.1.1.51 CH4_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4B)[复位 = 0h]
        52. 7.1.1.52 CH4_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4C)[复位 = 0h]
        53. 7.1.1.53 CH4_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4D)[复位 = C9h]
        54. 7.1.1.54 CH4_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4E)[复位 = 80h]
        55. 7.1.1.55 CH4_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x4F)[复位 = 0h]
        56. 7.1.1.56 CH5_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x52)[复位 = C9h]
        57. 7.1.1.57 CH5_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x53)[复位 = 80h]
        58. 7.1.1.58 CH5_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x54)[复位 = 0h]
        59. 7.1.1.59 CH6_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x57)[复位 = C9h]
        60. 7.1.1.60 CH6_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x58)[复位 = 80h]
        61. 7.1.1.61 CH6_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x59)[复位 = 0h]
        62. 7.1.1.62 CH7_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5C)[复位 = C9h]
        63. 7.1.1.63 CH7_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5D)[复位 = 80h]
        64. 7.1.1.64 CH7_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x5E)[复位 = 0h]
        65. 7.1.1.65 CH8_CFG2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x61)[复位 = C9h]
        66. 7.1.1.66 CH8_CFG3 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x62)[复位 = 80h]
        67. 7.1.1.67 CH8_CFG4 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x63)[复位 = 0h]
        68. 7.1.1.68 DSP_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x6B)[复位 = 1h]
        69. 7.1.1.69 DSP_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x6C)[复位 = 40h]
        70. 7.1.1.70 AGC_CFG0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x70)[复位 = E7h]
        71. 7.1.1.71 IN_CH_EN 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x73)[复位 = F0h]
        72. 7.1.1.72 ASI_OUT_CH_EN 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x74)[复位 = 0h]
        73. 7.1.1.73 PWR_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x75)[复位 = 0h]
        74. 7.1.1.74 DEV_STS0 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x76)[复位 = 0h]
        75. 7.1.1.75 DEV_STS1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x77)[复位 = 80h]
        76. 7.1.1.76 I2C_CKSUM 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x7E)[复位 = 0h]
    2. 7.2 可编程系数寄存器
      1. 7.2.1 可编程系数寄存器:页面 = 0x02
      2. 7.2.2 可编程系数寄存器:页面 = 0x03
      3. 7.2.3 可编程系数寄存器:页面 = 0x04
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 四通道模拟麦克风录音
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例
      2. 8.2.2 八通道数字 PDM 麦克风录音
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例
    3. 8.3 应做事项和禁止事项
      1. 8.3.1 182
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
      1. 11.1.1 封装信息
      2. 11.1.2 卷带包装信息

可编程数字高通滤波器

为了去除直流偏移分量并衰减录音数据中不需要的低频噪声成分,该器件支持可编程高通滤波器 (HPF)。HPF 不是独立于通道的滤波器设置,但全局适用于所有 ADC 通道。该 HPF 使用一阶无限脉冲响应 (IIR) 滤波器构建,并具有足够高的效率来滤除信号中可能的直流分量。表 6-16 展示了可用的预定义 –3dB 截止频率,该频率可使用 P0_R107 的 HPF_SEL[1] 寄存器位进行设置。此外,为了针对特定应用实现自定义的 –3dB 截止频率,该器件还允许在 HPF_SEL[1:0] 寄存器位设置为 2'b00 时对一阶 IIR 滤波器系数进行编程。图 6-17 展示了 HPF 滤波器的频率响应图。

表 6-16 HPF 可编程设置
P0_R107_D[1:0]:HPF_SEL[1:0]-3dB 截止频率设置16kHz 采样速率下的 -3dB 截止频率48kHz 采样速率下的
-3dB 截止频率
00可编程一阶 IIR 滤波器可编程一阶 IIR 滤波器可编程一阶 IIR 滤波器
01(默认值)0.00025 × fS4Hz12Hz
100.002 × fS32Hz96Hz
110.008 × fS128Hz384Hz

 

TAA3040 HPF 滤波器频率响应图图 6-17 HPF 滤波器频率响应图

方程式 1 给出了一阶可编程 IIR 滤波器的传递函数:

方程式 1. TAA3040

对于具有默认系数的该一阶可编程 IIR 滤波器,其频率响应在增益为 0dB(全通滤波器)时是平坦的。主机器件可以通过对表 6-17 中的 IIR 系数进行编程来覆盖频率响应,从而实现高通滤波或任何其他必要滤波所需的频率响应。如果 HPF_SEL[1:0] 设置为 2'b00,则主机器件必须写入这些系数值以实现所需的频率响应,然后再对任何 ADC 通道上电以进行录音。表 6-17 展示了一阶 IIR 滤波器的滤波器系数。

表 6-17 一阶 IIR 滤波器系数
滤波器滤波器系数默认系数值系数寄存器映射
可编程一阶 IIR 滤波器(可分配至 HPF 或任何其他所需滤波器)N00x7FFFFFFFP4_R72-R75
N10x00000000P4_R76-R79
D10x00000000P4_R80-R83