ZHCSX89A October   2024  – July 2025 AMC0330S-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息(D 封装)
    5. 6.5  热性能信息(DWV 封装)
    6. 6.6  额定功率
    7. 6.7  绝缘规格(基本隔离)
    8. 6.8  绝缘规格(增强型隔离)
    9. 6.9  安全相关认证(基本隔离)
    10. 6.10 安全相关认证(增强型隔离)
    11. 6.11 安全限值(D 封装)
    12. 6.12 安全限值(DWV 封装)
    13. 6.13 电气特性
    14. 6.14 开关特性
    15. 6.15 时序图
    16. 6.16 绝缘特性曲线
    17. 6.17 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 基准输入
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 8.2.2.2 连接 REFIN 引脚
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

最小值和最大值规格条件为 TA = –40°C 至 +125°C、VDD1 = 3.0V 至 5.5V、VDD2 = 3.0V 至 5.5V、VREFIN = 1.65V、SNSN = GND1、VINP = -1V 至 1V(除非另有说明);典型规格条件为 TA = 25°C、VDD1 = 5V 和 VDD2 = 3.3V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
CIN 输入电容 2 pF
RINP 输入阻抗 INP 引脚,TA = 25°C 0.05 2.4 GΩ
IIB 输入偏置电流 INP = GND1,TA = 25°C -10 ±3 10 nA
CMTI 共模瞬态抗扰度 150 V/ns
模拟输出
标称增益 1 V/V
ROUT 输出电阻 OUTP 或 OUTN <0.2 Ω
输出短路电流 拉出或灌入,
INP = GND1,输出短接至
GND 或 VDD2
11 mA
直流精度
VOS 输入失调电压(1)(2) INP = GND1,VDD2 = 3.3V,VREFIN = 1.65V,TA = 25°C -1.2 ±0.1 1.2 mV
TCVOS 输入失调电压热漂移(1)(2)(4) -20 ±2 20 µV/°C
EG 增益误差(1) TA = 25°C -0.25% ±0.04% 0.25%
TCEG 增益误差漂移(1)(5) -45 ±5 45 ppm/°C
非线性度(1) -0.025% ±0.01% 0.025%
输出噪声 INP = GND1,BW = 50kHz 200 µVrms
PSRR 电源抑制比(2) VDD1 直流 PSRR,INP = GND1,
VDD1 为 3V 至 5.5V
-80 dB
VDD1 交流 PSRR,INP = GND1,
VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波
-65
VDD2 直流 PSRR,INP = GND1,
VDD2 为 3V 至 5.5V
-85
VDD2 交流 PSRR,INP = GND1,
VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波
-70
交流精度
BW 输出带宽 120 145 kHz
THD 总谐波失真(3) VINP = 2VPP,VINP > 0V,
fIN = 10kHz
-90 -80 dB
SNR 信噪比 VINP = 2.25VPP,fINP = 1kHz,BW = 10kHz 76 80 dB
VINP = 2.25VPP,fINP = 10kHz,BW = 50kHz 73
电源
IDD1 高侧电源电流 4.3 5.6 mA
IDD2 低侧电源电流 4.8 7.4 mA
VDD1UV 高侧欠压检测阈值 VDD1 上升 2.4 2.6 2.8 V
VDD1 下降  1.9 2.05 2.2
VDD2UV 低侧欠压检测阈值 VDD2 上升 2.3 2.5 2.7 V
VDD2 下降 1.9 2.05 2.2
典型值包括标称运行条件下的一个标准偏差(σ)。
此参数以输入为基准。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所示:
TCVOS = (ValueMAX - ValueMIN) / TempRange
使用框方法计算增益误差温漂,如以下公式所示:
TCEG (ppm) = (ValueMAX - ValueMIN) / (Value(T=25℃) x TempRange) x 106