ZHCSX89A October 2024 – July 2025 AMC0230S-Q1 , AMC0330S-Q1
PRODMIX
AMC0x30S-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和固定增益单端输出。该器件的输入级驱动一个二阶 Δ-Σ 调制器。调制器将模拟输入信号转换为数字比特流,该比特流通过用于隔离高侧和低侧的隔离栅进行传输。
在低侧,由模拟滤波器处理接收到的位流,该滤波器在 OUT 引脚输出一个以 GND2 为基准的单端信号。这个单端输出信号与输入信号成正比。0V 输入端的输出电压由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。
基于 SiO2 的电容隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如 ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 应用手册中所述。AMC0x30S-Q1 中使用的数字调制跨过隔离栅传输数据。这种调制方案加上隔离栅的特性,可确保实现高可靠性,并具有高共模瞬态抗扰度。