ZHCSX89A October 2024 – July 2025 AMC0230S-Q1 , AMC0330S-Q1
PRODMIX
INP 引脚的高阻抗输入缓冲器为二阶开关电容器前馈 ΔΣ 调制器供电。调制器将模拟信号转换为通过隔离栅传输的比特流,如隔离通道信号传输 部分所述。
模拟输入信号受到以下两种限制。首先,如果输入电压超出绝对最大额定值 表中指定的输入电压范围,则输入电流必须限制为 10mA。该限制是器件输入静电放电 (ESD) 二极管导通所致。其次,只有当输入电压保持在线性满标量程范围 (VFSR) 内时,才能指定线性度和噪声性能。VFSR 在建议运行条件 表中提供。