ZHCSX86D October   2024  – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 2.4GHz RX/TX CW
    19. 7.19 时序和开关特性
      1. 7.19.1 复位时序
      2. 7.19.2 唤醒时间
      3. 7.19.3 时钟规格
        1. 7.19.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.19.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.19.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.19.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.19.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    20. 7.20 外设特性
      1. 7.20.1 UART
        1. 7.20.1.1 UART 特性
      2. 7.20.2 SPI
        1. 7.20.2.1 SPI 特性
        2. 7.20.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.20.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.20.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.20.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.20.3 I2C
        1. 7.20.3.1 I2C 特性
        2. 7.20.3.2 I2C 时序图
      4. 7.20.4 I2S
        1. 7.20.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.20.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.20.5 CAN-FD
        1. 7.20.5.1 CAN-FD 特性
      6. 7.20.6 GPIO
        1. 7.20.6.1 GPIO 直流特性
      7. 7.20.7 ADC
        1. 7.20.7.1 模数转换器 (ADC) 特性
      8. 7.20.8 比较器
        1. 7.20.8.1 低功耗比较器
      9. 7.20.9 电压干扰监测器
    21. 7.21 典型特性
      1. 7.21.1 MCU 电流
      2. 7.21.2 RX 电流
      3. 7.21.3 TX 电流
      4. 7.21.4 RX 性能
      5. 7.21.5 TX 性能
      6. 7.21.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

模数转换器 (ADC) 特性

除非另有说明,否则 Tc = 25°C,VDDS = 3.0V。(1)
性能数字需要使用 TI 提供的 ADC 驱动器在软件中进行偏移和增益调整。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADC 电源和输入范围条件
V(Ax) 模拟输入电压范围 所有 ADC 模拟输入引脚 Ax 0 VDDS V
I(ADC) 单端模式 流入 VDDS 端子的
工作电源电流 
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 1.2MSPS,内部基准关闭 (ADC.REFCFG_REFEN = 0),VeREF+ = VDDS 480 μA
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 266ksps,内部基准开启 (ADC.REFCFG_REFEN = 1),REFVSEL = 2.5V 365
CI GPIO  单个端子的输入电容 5 7 pF
RI GPIO 输入多路复用器导通电阻 0.5 1 kΩ
ADC 开关特性
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 267(2) ksps
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 308(2) ksps
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 400(2) ksps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.2(2) Msps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.33(2) Msps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.6(2) Msps
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x0(12 位) 14 周期
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x1(10 位) 12 周期
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x2(8 位) 9 周期
tSample 采样时间 RES = 0x0(12 位),RS = 25Ω,Cpext = 10pF。±0.5LSB 稳定 166.6 ns
tVSUPPLY/3(sample) 选择 Vsupply/3 通道时所需的采样时间 20 µs
ADC 线性参数
EI 单端输入的积分线性误差 (INL) 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 ±2 LSB
ED 微分线性误差 (DNL) 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 ±1 LSB
EO 偏移误差 外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 -3 3 mV
EO 偏移误差 内部基准,VR+ = REFVSEL = 2.5V -3 3 mV
EG 增益误差 外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDD = 1.71-->3.8 ±2 LSB
EG 增益误差 内部基准,VR+ = REFVSEL = 2.5V ±40 LSB
ADC 动态参数
ENOB 有效位数  ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x2(8 位) 8 位
ENOB 有效位数  ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x1(10 位) 9.9 位
ENOB 有效位数  ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位) 11.2 位
ENOB 有效位数 ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x2(8 位) 8 位
ENOB 有效位数 ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x1(10 位) 9.6
 
位
ENOB 有效位数 ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位) 10.4
 
位
ENOB 有效位数 VDDS 基准,RES = 0x0(12 位) 11.2 位
SINAD 信噪比和失真比 ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位)
 

69.18
dB
SINAD 信噪比和失真比 ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位)
 
64.37 dB
SINAD 信噪比和失真比 VDDS 基准,RES = 0x0(12 位)
 
69.18
 
dB
ADC 外部参考
EXTREF 正外部基准电压输入 ADC.REFCFG_REFEN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF+) 1.4 VDDS V
EXTREF 负外部基准电压输入 ADC.REFCFG_REFEN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF-) 0 V
ADC 电源监测器
ADC 内部输入:VSUPPLY/3 精度 用于电源监控的 Vsupply 分压器精度 ADC 输入通道:Vsupply 监测器 -1.5% 1.5%
ADC 内部输入:IVsupply/3 Vsupply 分压器电流消耗 ADC 输入通道 Vsupply 监测。Vsupply = VDDS = 3.3V 10 µA
ADC 内部和 VDDS 基准
VDDSREF ADC 正基准电压 ADC 基准源自 VDDS  VDDS V
ADCREF 内部 ADC 基准电压 ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = 0,VDDS = 1.71V - VDDSmax 1.4 V
ADCREF_EN = 1,REFVSEL = 1,VDDS = 2.7V - VDDSmax 2.5 V
IADCREF 内部基准开启时流入 VDDA 端子的工作电源电流 ADC.REFCFG_REFEN = 1,VDDA = 1.7V 至 VDDAmax,REFVSEL = {0,1}  80 µA
tON 内部 ADC 基准电压上电时间 ADC.REFCFG_REFEN = 1 2 µs
使用 IEEE 标准 1241-2010 作为术语和测试方法
使用 48MHz HFXT 进行测量