ZHCSX77 October 2024 TLC69699-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC69699QDYYRQ1 | SOT-23-THN | DYY | 14 | |||||||||
| TLC69699QDRRRQ1 | WSON | DRR | 12 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC69699QDYYRQ1 | SOT-23-THN | DYY | 14 | ||||
| TLC69699QDRRRQ1 | WSON | DRR | 12 |