ZHCSX77
October 2024
TLC69699-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
引脚配置和功能
6
器件和文档支持
6.1
器件支持
6.2
文档支持
6.2.1
相关文档
6.3
接收文档更新通知
6.4
支持资源
6.5
商标
6.6
静电放电警告
6.7
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
8.1
卷带包装信息
8.2
机械数据
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
器件 HBM 分类等级 H3A
器件 CDM 分类等级 C5
功能安全型:
可提供用于功能安全系统设计的文档
工作电压 V
CC
范围:2.5V 至 5.5V
SPI 外设
数据传输速率高达 20MHz
支持多个外设和一个控制器
连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
数据传输速率高达 20MHz
用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
诊断
开漏 FAULT 引脚
SPI 通信丢失检测
用于 SPI 通信的 CRC
连续时钟看门狗
CCSI 数据完整性
数据就绪中断指示数据可用性