ZHCSX77 October 2024 TLC69699-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DYY 编号 | DRR 编号 | ||
| FAULT | 1 | 1 | O | 故障指示引脚 |
| SDI | 2 | 2 | I | SPI 串行数据输入 |
| SCLK | 3 | 3 | I | SPI 串行时钟输入 |
| SDO | 4 | 4 | O | SPI 串行数据输出 |
| NC1 | 5 | - | NC | 无连接。可用于信号路由。 |
| CLK_I | 6 | 5 | I | CCSI 连续时钟输入 |
| SIN | 7 | 6 | I | CCSI 串行数据输入 |
| SOUT | 8 | 7 | O | CCSI 串行数据输出 |
| CLK_O | 9 | 8 | O | CCSI 串行时钟输出 |
| NC2 | 10 | - | NC | 无连接。可用于信号路由。 |
| DRDY | 11 | 9 | O | 数据就绪中断。 |
| CS | 12 | 10 | I | SPI 片选 |
| GND | 13 | 11 | G | 接地引脚(必须接地) |
| VCC | 14 | 12 | P | VCC 电源输入 |
| NC3 | - | 外露焊盘 | NC | 无连接。需要与除接地以外的任何信号进行电气隔离。 |