ZHCSX67 October   2024 SN75LVPE3101

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8.     14
    9. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 电平控制输入
      2. 6.3.2 线性均衡
      3. 6.3.3 运行 PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 断开模式
      3. 6.4.3 运行模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型 SATA、PCIe 和 SATA Express 应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围和电压范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
PACTIVE_1200mV 当所有通道都处于活动状态时的器件功耗。 所有通道均启用;VCC = 3.3V;EN = 1; 330 mW
PSHUTDOWN EN = 0 时的关断功率。 VCC = 3.3V;EN = 0 0.7 mW
4 电平输入(TEST[2:1]、MODE、CH1_EQ[2:1]、CH2_EQ[2:1])
VTH 阈值“0”/“R” VCC = 3.3V 0.55 V
阈值“R”/“F” VCC = 3.3V 1.65 V
阈值“F”/“1” VCC = 3.3V 2.8 V
IIH 高电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 3.6V 20 80 µA
IIL 低电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 0V -160 -40 µA
RPU 内部上拉电阻 45 kΩ
RPD 内部下拉电阻 95 kΩ
EN、RSVD2
VIH 高电平输入电压 VCC = 3.3V 1.7 3.6 V
VIL 低电平输入电压 VCC = 3.3V 0 0.7 V
IIH 高电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 3.6V -10 10 µA
IIL 低电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 0V -15 15 µA
RPU_EN EN 和 RSVD2 的内部上拉电阻 400 kΩ
高速接收器接口(RX1P/N 和 RX2P/N)
RL_100MHz 100MHz 至 2.5GHz 时的 RX 差分回波损耗 SDD11,100MHz 至 2.5GHz -18 dB
RL_5GHz 5GHz 时的 RX 差分回波损耗 SDD11,5GHz -14 dB
RL_10GHz 5GHz 至 10GHz 范围内的 RX 差分回波损耗 SDD11,5GHz 至 10GHz -6 dB
RL_CM RX 共模回波损耗 SCC11,0.5GHz 至 5GHz -12 dB
X-Talk TX 和 RX 信号对之间的差分串扰 -50 dB
EACGAIN_4GHz 最大交流均衡增益 50mVpp CP10 @ 4GHz;VCC = 3.3V 14 dB
EACGAIN_5GHz 最大交流均衡增益 50mVpp CP10 @ 5GHz;VCC = 3.3V 16 dB
EDC_GAIN0 0dB 设置下的直流增益 200mVpp VID @ 100MHz 0.7 dB
VDIFF_IN 输入差分峰峰值电压摆幅范围 1200 mV
VRX-DC-CM RX 直流共模电压 0 V
RRX-DC-CM RX 直流共模阻抗 在连接器处测得;在 TXP/N 上检测到 远端终端时存在 18 30 Ω
RRX-DC-DIFF RX DC 差分阻抗 在连接器处测得;在 TXP/N 上检测到 远端终端时存在 72 120 Ω
ZRX-DC-DIFF 复位或断电期间的直流输入 CM 输入阻抗 V > 0。 1.RX 终端未通电时的 RX 直流 CM 阻抗。2.在 0mV 至 500mV 范围内相对于 GND 测得。3.仅指定直流输入 CM 输入阻抗 V > 0。 35 kΩ
VRX-SIGNAL-DET 输入差分峰峰值信号检测置位电平 10Gbps;无损耗输入通道和 PRBS7 模式。 85 mV
VRX-IDLE-DET 输入差分峰峰值信号检测置为无效电平 10Gbps;无损耗输入通道和 PRBS7 模式。 60 mV
VRX-CM-AC-P 峰值 RX 交流共模电压 在封装引脚处测得。 150 mV
高速发送器接口(TX1P/N 和 TX2P/N)
RL_TX_100MHz 100MHz 至 2.5GHz 时的 TX 差分回波损耗 SDD22,100MHz 至 2.5GHz -20 dB
RL_TX_2.5GHz 5GHz 时的 TX 差分回波损耗 SDD22,5GHz -16 dB
RL_TX_10GHz 5GHz 至 10GHz 范围内的 TX 差分回波损耗 SDD22,5GHz 至 10GHz -8.5 dB
RL_TX_CM TX 共模回波损耗 SCC22,0.5GHz 至 5GHz -6.7 dB
VTX-DIFFPP-1200 100MHz 时的差分峰峰值 TX 电压摆幅线性动态范围 100MHz;在 -1dB 压缩点 = 20 × log(VOD/VOD_linear) 处测得 1000 mV
5GHz 时的差分峰峰值 TX 电压摆幅线性动态范围 5GHz;在 -1dB 压缩点 = 20 × log(VOD/VOD_linear) 处测得 1300 mV
VTX-RCV-DETECT RX 检测期间允许的电压变化量。 在封装引脚处测得。 600 mV
VTX-DC-CM TX 直流共模电压 0 1.85 2.05 V
VTX-CM-AC-PP-ACTIVE 活动状态下的发送器交流共模峰峰值电压。TXP+TXN 在时间和振幅上的最大不匹配。 CHx_EQ 设置与输入通道插入损耗匹配 116 mV
VTX-IDLE-DIFF-AC-PP 交流电气空闲差分峰峰值输出电压 0 10 mV
RTX-DC-CM TX 直流共模阻抗 18 30 Ω
RTX-DC-DIFF TX DC 差分阻抗 72 120 Ω
ITX-SHORT 发送器短路电流限制。 107 mA
CAC-COUPLING 差分对上的外部交流耦合电容器。 75 265 nF