ZHCSX67 October 2024 SN75LVPE3101
PRODUCTION DATA
SN75LVPE3101 具有(MODE、CH1_EQ1、CH1_EQ2、CH2_EQ1 和 CH2_EQ2)4 电平输入引脚,用于控制均衡增益和输出电压摆幅动态范围。这些四电平输入使用电阻分压器来帮助设置四个有效电平并提供更广泛的控制设置。这些电阻器与外部电阻器连接相结合,可实现所需电压电平。
| 等级 | 设置 |
|---|---|
| 0 | 选项 1:将 1kΩ 5% 连接到 GND。 选项 2:直接连接到 GND。 |
| R | 将 20kΩ 5% 连接到 GND。 |
| F | 悬空(使引脚保持开路状态) |
| 1 | 将 1kΩ 5% 连接到 VCC。 |
为了省电,在 EN 引脚的上升沿对 4 电平引脚的状态进行采样后,SN75LVPE3101 会禁用 4 电平输入的内部上拉和下拉电阻。在 EN 引脚从低电平转换为高电平之前,不会将任何四电平输入引脚的状态变化应用于 SN75LVPE3101。