ZHCSX57A September 2024 – January 2025 TSD5402-Q1
PRODUCTION DATA
负载诊断功能在 STANDBY 置为无效或者器件处于故障状态(直流检测、过流、过压、欠压和过热)时运行。在此测试期间,输出处于高阻态。该器件确定输出是短接至 GND、短接至 PVDD、负载开路还是负载短路。负载诊断会偏置输出,因此需要限制电容值才能正常运行;请参阅建议运行条件。负载诊断测试大约需要 229ms 来运行。请注意,如果存在故障或输出端存在连接到 GND 的大电容器,检查 阶段最多会重复五次。检测到负载开路时,输出仍会运行。检测到任何其他故障情况时,输出会进入高阻态,并且器件会持续检查负载,直到故障条件消除。检测到正常输出条件后,信号输出开始。负载诊断会在每隔一次过压 (OV) 事件后运行。负载开路的负载诊断仅通过 I2C 进行报告。所有其他故障均具有 I2C 和 FAULT 引脚置位。
该器件会按图 6-2 所示执行负载诊断测试。
图 6-3 展示了诊断如何根据输出条件确定负载。
图 6-2 负载诊断事件序列