ZHCSX48B July 2024 – November 2026 BQ25820
PRODUCTION DATA
为了使用 ILIM_HIZ 引脚设置最大输入电流,使用了一个连接至 PGND 的下拉电阻器。在使用 2mΩ RAC_SNS 电阻器时,输入电流限制由以下公式控制:IAC_MAX = KILIM/RILIM_HIZ。
实际输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚设置和寄存器设置 (IAC_DPM) 之间的较低值。例如,如果寄存器设置为 20A,并且 ILIM_HIZ 引脚有一个 5kΩ 的接地电阻器(KILIM = 50AkΩ),从而使电流为 10A,则实际输出电流限制为 10A。当 EN_ILIM_HIZ_PIN 位设置为 1 时,ILIM_HIZ 引脚可用于设置输入电流限制。器件将引脚调节至 VREF_ILIM_HIZ。如果引脚电压超过 VREF_ILIM_HIZ,则器件进入输入电流调节。通过引脚进入输入电流调节会设置 IAC_DPM_STAT 和 FLAG 位,并向主机产生中断。可以通过 IAC_DPM_MASK 位屏蔽该中断。
ILIM_HIZ 引脚还可用于监测输入电流。当未处于输入电流调节状态时,ILIM_HIZ 引脚上的电压 (VILIM_HIZ) 与输入电流成正比。引脚电压可用于监测输入电流,其关系如下:IAC = KILIM x VILIM_HIZ/(RILIM_HIZ x VREF_ILIM_HIZ)。
如果 ILIM_HIZ 引脚短路,则输入电流限制由 IAC_DPM 寄存器设置。如果不需要硬件输入电流限制功能,建议将该引脚短接至 GND。如果 ILIM_HIZ 引脚被拉至高于 VIH_ILIM_HIZ,则器件进入高阻态模式(请参阅节 7.3.3.6)。可以通过将 EN_ILIM_HIZ_PIN 位设置为 0 来禁用 ILIM_HIZ 引脚功能。当该引脚被禁用时,通过该引脚实现的输入电流限制和监测功能以及高阻态模式控制不可用。
KILIM 被定义为以 2mΩ 检测电阻为基准的 50A×kΩ。较大的检测电阻可提供较大的检测电压和较高的调节精度,但会改变通过 ILIM_HIZ 引脚产生的增益。例如,使用 5mΩ 电阻器可得到 KILIM = 50 (A×kΩ) × 2 (mΩ)/5 (mΩ) = 20 (A×kΩ)。