ZHCSX48B July 2024 – November 2026 BQ25820
PRODUCTION DATA
为了提高转换器轻负载效率,当 EN_PFM 位被设置为 1 时,器件会在轻负载时切换到脉冲频率调制 (PFM) 控制。当输出负载降低时,有效开关频率相应降低。
每次转换器启动并且在 FSW_SYNC 引脚上检测到有效的 SYNC 时钟输入时,EN_PFM 位都会自动清 0,以实现无论输出电流如何,都以固定频率运行。即使存在 SYNC 信号,该位也可以被覆盖为 1,以在启动后允许 PFM。
可以通过将 EN_PFM 位清零来禁用轻负载 PFM 模式。在这种情况下,器件以固定开关频率在 PWM 模式下进行开关。建议在启用终止且设置低于 2A 时禁用 PFM 模式 (EN_PFM = 0)。