ZHCSX48B July 2024 – November 2026 BQ25820
PRODUCTION DATA
为了提高锂离子电池充电的安全性,2007 年 4 月 20 日发布了 JEITA 指南。该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。
要启动充电周期,TS 引脚上的电压必须处于 VT1 阈值至 VT5 阈值范围内。如果 TS 电压超过 T1 至 T5 范围,则控制器暂停充电并等待电池温度处于 T1 至 T5 范围内。
在凉温度(T1 至 T2)下,JEITA 建议将充电电流减小至充电电流的一半或更低。该器件允许将凉温度区域的充电电流编程为 T2 至 T3 范围充电电流的 20%、40% 或 100%,或者充电暂停,这由寄存器位 JEITA_ISETC 进行控制。如果在凉温度区域充电电流减小,则当 EN_TMR2X = 1 时,安全计时器以半时钟速率计数。
在温温度(T3 至 T5)下,JEITA 建议充电电压低于 4.1V/电芯。该器件提供 T3-T5 充电电压(电压偏移小于 T2 至 T3 的充电电压)或充电暂停可编程性,这由寄存器位 JEITA_VSET 进行控制。
该充电器还提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。温温度 T3 至 T5 下的充电电流设置可配置为编程充电电流的 40% 或 100% 或暂停充电,这由寄存器位 JEITA_ISETH 进行编程。如果在 JEITA 温区域充电电流减小,则当 EN_TMR2X = 1 时,安全计时器以半时钟速率计数。
JEITA 默认的充电曲线如下图所示,其中蓝色线为默认设置,红色虚线为可编程选项。
图 7-4 TS 充电值
假设电池包上有一个 103AT NTC 热敏电阻(如上图所示),RT1 和 RT2 的值可以通过以下公式确定:
为锂离子或锂聚合物电池选择 0°C 至 60°C 范围:
RTHT1 = 27.28kΩ
RTHT5 = 3.02kΩ
RT1 = 5.24kΩ
RT2 = 30.31kΩ
该器件还通过 TS 充电阈值控制寄存器 (REG0x1B) 为所有阈值提供可编程性。这种灵活性有助于在软件中更改充电器的工作窗口。
可以通过将 EN_JEITA 寄存器位清零来禁用 JEITA 曲线。在这种情况下,器件仍将充电窗口限制为 T1 至 T5,但在凉(T1 至 T2)或温(T3 至 T5)区域内不采用特殊的充电曲线。
可以通过将 EN_TS 寄存器位清零来禁用 NTC 监控窗口。在这种情况下,TS 引脚电压被忽略,并且器件始终报告正常的 TS 状态。如果 EN_TS 被设置为 0,则 TS 引脚可以悬空或连接至 PGND。