ZHCSX48 July 2024 BQ25820
PRODUCTION DATA
除了输入电流调节之外,该器件还提供输入电压调节功能以限制输入功率。这在处理太阳能电池板等输入源时特别有用,因为必须控制工作电压才能获取最大功率。或者,如果输入源电流限制未知,则可以使用输入电压调节来限制输入源的功耗。通过使用输入电压调节,当输入电压低于由 VAC_DPM 寄存器较高位或 ACUV 引脚设置的输入电压限制时,电池充电器会降低充电电流。
有两个阈值来限制输入电压(其中的较高限制适用)
要使用 VAC_DPM 寄存器位设置最小输入电压,请将所需值直接写入 VAC_DPM 寄存器位。默认 VAC_DPM 被设置为最小代码,从而允许 ACUV 引脚限制硬件中的输入电压。
要使用 ACUV 引脚设置最小输入电压,请参阅节 7.3.3.1
系统说明:建议将 VAC_DPM 设置为高于电池完全充电电压,以实现电池完全充电。