ZHCSX30B September   2024  – December 2025 RES60A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 绝对容差和比率式容差
      2. 6.3.2 超低噪声
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电池组测量
      2. 7.1.2 使用 RES60A-Q1 进行 RES11A-Q1 的增益调节
      3. 7.1.3 HIPOT 和 OVST
        1. 7.1.3.1 HIPOT 的机制
        2. 7.1.3.2 HIPOT 的扩展验证
      4. 7.1.4 热插拔响应
      5. 7.1.5 高频响应
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 8.1.1.3 TI 参考设计
        4. 8.1.1.4 模拟滤波器设计器
        5. 8.1.1.5 RES60A-Q1 比率和电压误差计算器
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
每个分压器的最大短期过载电压 VD = VHVIN – VLVIN(100ms,TA = 25°C,DWV 封装)(2)(3) RES60A145 -2700 2700 V
RES60A210 -2700 2700
RES60A315 -2700 2700
RES60A410 -2700 2700
RES60A500 -2700 2700
RES60A610 -2700 2700
RES60A100 -2700 2700
瞬态高电势电压,交流(50Hz,TA = 25°C,DWV 封装)(4)(5) RES60A145 -3000 3000 VRMS
RES60A210 -3000 3000
RES60A315 -3000 3000
RES60A410 -3000 3000
RES60A500 -3000 3000
RES60A610 -3000 3000
RES60A100 -3000 3000
瞬态高电势电压,直流(TA = 25°C,DWV 封装)(4)(5) RES60A145 -4000 4000 VDC
RES60A210 -4000 4000
RES60A315 -4000 4000
RES60A410 -4000 4000
RES60A500 -4000 4000
RES60A610 -4000 4000
RES60A100 -4000 4000
TA 环境温度 -55 150 °C
TJ 结温 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -55 175 °C
超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
瞬态条件下允许的不会降低性能的最大短期电压。避免在这些电压电平或更高的电压电平下持续工作,尤其是在所造成的自发热导致 TJ 超过 150°C 时。
在生产环境中进行了测试,每个器件均施加 ±2.7kV、持续 100ms 的应力。
封装的高压域(引脚 1-4)至低压域(引脚 5-8)的差分电压。
总应力持续时间为 180s,在使用寿命内以不超过 60s 的增量累积,占空比 ≤ 20%。例如,在连续应力达到 60s 后,等待 240s,使器件温度稳定,然后再重复应力。重复的瞬态高电势电压测试可能导致性能下降或器件损坏。