ZHCSX27 August 2024
ADVANCE INFORMATION
工作特性
工作温度范围:-40°C 至 125°C
宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
可配置的宏单元
2 位、3 位和 4 位查询表
具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
8 位移位寄存器
16 位图形发生器
计数器和延迟发生器
PWM 发生器
可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
多通道采样模拟比较器
电压基准和模拟温度传感器
振荡器
灵活的数字 I/O 功能
所有数字信号均可连接任意 GPIO
数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
开发工具
InterConnect Studio
TPLD1202 评估模块
TPLD 编程板