ZHCSX27 August 2024
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPLD1202RWBR | X2QFN | RWB | 12 | 3000 | 180 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.48 | 4 | 8 | 2 |
| PTPLD1202DYYR | SOT-23-THN | DYY | 12 | 3000 | 180 | 8.4 | 4.5 | 3.56 | 1.35 | 8 | 12 | 3 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPLD1202RWBR | X2QFN | RWB | 12 | 3000 | 210 | 185 | 35 |
| PTPLD1202DYYR | SOT-23-THN | DYY | 12 | 3000 | 210 | 185 | 35 |