ZHCSX27 August 2024
ADVANCE INFORMATION
TPLD1202 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。
系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD1202 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPLD1202 | DYY(SOT-23-THN,14) | 2.00mm x 4.20mm |
| RWB(X2QFN,12) | 1.60mm x 1.60mm |