ZHCSX20B September 2024 – January 2026 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源和上电复位 | ||||||||
| VPORR | 上电复位电压,VCC 上升 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 1.04 | 1.30 | 1.50 | V | |
| VPORF | 上电复位电压,VCC 下降 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 0.98 | 1.25 | 1.33 | V | |
| tSU | 启动时间 | 从 VCC 上升至超过 VPORR | 1.65V 至 5.5V | 170 | µs | |||
| VPP | 编程电压 | 1.65V 至 5.5V | 7.5 | 8 | V | |||
| 数字 IO | ||||||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.15V | 0.92 | 1.29 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 1.55 | 2.17 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 2.21 | 3.19 | ||||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.15V | 0.56 | 0.96 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 1.10 | 1.79 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 1.63 | 2.70 | ||||||
| VHYS | 施密特触发迟滞 (VT+ − VT−) | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.15V | 0.23 | 0.49 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 0.33 | 0.54 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 0.42 | 0.66 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -100µA | 1.8V ± 0.15V | 1.62 | V | ||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 1.63 | |||||||
| 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -3mA | 3.3V ± 0.3V | 2.60 | V | ||||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 2.75 | |||||||
| 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -5mA | 5V ± 0.5V | 3.99 | V | ||||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 4.16 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 推挽 1X | IOL = 100µA | 1.8V ± 0.15V | 0.01 | V | ||
| 推挽 2X | 0.01 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.01 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.01 | |||||||
| 推挽 1X | IOL = 3mA | 3.3V ± 0.3V | 0.12 | V | ||||
| 推挽 2X | 0.08 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.12 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.08 | |||||||
| 推挽 1X | IOL = 5mA | 5V ± 0.5V | 0.14 | V | ||||
| 推挽 2X | 0.10 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.14 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.10 | |||||||
| II | 输入漏电流 | 所有引脚 | VI = VCC | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| VI = GND | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ||||||
| IOZ | 关闭状态(高阻态)输出电流 | IO3 | VO = 0 至 5.5V | 0.06 | µA | |||
| FOUT | 最大输出频率(1) | 推挽 1X 或推挽 2X | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 5 | MHz | ||
| 3.3V ± 0.3V | 12 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 12 | |||||||
| Rpu(int) | 内部上拉电阻 | 1 | MΩ | |||||
| 100 | kΩ | |||||||
| 10 | kΩ | |||||||
| Rpd(int) | 内部下拉电阻 | 1 | MΩ | |||||
| 100 | kΩ | |||||||
| 10 | kΩ | |||||||
| Rpd(int)_GPI | 内部下拉电阻 (IN0) | 1 | MΩ | |||||
| 100 | kΩ | |||||||
| 20 | kΩ | |||||||
| CI | 输入引脚电容 | 每个输入引脚 | VI = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 3.2 | pF | ||
| CIO | 输入-输出引脚电容 | 每个 I/O 引脚 | VIO = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 4.0 | pF | ||