ZHCSX20B September 2024 – January 2026 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
通过 TPLD801-Q1 内的查找表 (LUT)(包括两个 2 位 LUT 和两个 3 位 LUT)支持组合逻辑。组合函数宏单元的输入和输出通过连接多路复用器进行配置,具体逻辑功能由 OTP 位的状态定义。
TPLD801-Q1 具有七个组合函数块(宏单元),可以提供多个逻辑或时序函数。在每种情况下,这些函数块都可以充当查找表 (LUT),或者充当其他逻辑或时序函数。有关可在这些逻辑块中实现的函数,请参阅以下列表: