ZHCSX20B September 2024 – January 2026 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
当用于实现 LUT 功能时,3 位 LUT 从连接多路复用器接收三个输入信号并产生一个输出,该输出返回至连接多路复用器。
这些 LUT 可配置为任何 3 输入用户定义的功能,包括以下标准数字逻辑功能:与、与非、或、或非、异或、异或非、非。
表 7-3 展示了 3 位 LUT 的真值表。
| IN2 | IN1 | IN0 | OUT |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
用户自定义 |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 |
每个 3 位 LUT 在 OTP 中都有 8 个位来定义其输出功能。