ZHCSWV6C August   2024  – March 2025 TMAG5233

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 磁特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 SOT-23 磁通密度方向
      2. 7.3.2 输出类型
      3. 7.3.3 时序
      4. 7.3.4 霍尔元件位置
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的温度范围内和建议的电源电压范围内测得(除非另有说明);典型值规格条件:TA = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
推挽式 (CMOS) 输出
VOH 高电平输出电压 IO = –5mA VCC – 0.70 VCC V
VOL 低电平输出电压 IO = 5mA
0 0.40 V
所有版本
ICC(ACTIVE) 测量期间的电源电流 2.6 mA
ICC(SLEEP) 睡眠电流 315 nA
tON 加电时间 VCC = 5.5V
32 µs
tACTIVE 运行时长 26 µs
TMAG5233xxB 5Hz
fS 磁采样频率 3 5 7 Hz
tS 磁采样周期 143 200 333 ms
ICCAVG 平均电流消耗 TA = 25°C 0.55 0.78 µA
TA = -40°C 至 85°C 1.08
TA = -40°C 至 125°C
1.62
TMAG5233xxE 40Hz
fS 磁采样频率 28 40 53 Hz
tS 磁采样周期 18 25 36 ms
ICCAVG 平均电流消耗 TA = 25°C 2.7 3.7 µA
TA = -40°C 至 85°C 4
TA = -40°C 至 125°C 4.1